Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
201-U
201-U
Kleinste Version Vertikalspanner
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
100.0
Höhe unter Spannarm (in)
0.63
Spannarmlänge (in)
1.03
Gewicht (lb)
1.54
Maximale Haltekraft (N)
440.0
Gewicht (kg)
0.7
Spannarmlänge (mm)
26.2
Höhe unter Spannarm (mm)
16.0
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
100.0
PublishedDate
1725461899000
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spindelzubehör
305208-M
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
55.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Produktreihe
201
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
102111
Produktzubehör
305208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top