Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
201-USS
201-USS
Kleinste Version Vertikalspanner
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.02
Höhe unter Spannarm (in)
0.62
Gewicht (lb)
1.54
Haltekraft (lb)
125.0
Spannarmlänge (mm)
25.9
Gewicht (kg)
0.7
Höhe unter Spannarm (mm)
15.7
Maximale Haltekraft (N)
560.0
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Bediener Umgebung
Normal
Handgriff
Vertikal
PublishedDate
1725393495000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Edelstahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
100.0
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Zusatzverriegelung
Nein
Flankenscheiben
102911
Produkt Typen
Standard
Produktreihe
201
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
55.0
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spindelzubehör
201943
Produktart
Vertikalspanner
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktzubehör
201943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top