Bride de Serrage Manuel
Small, stainless steel toggle clamp with red handle with neoprene spindle, flanged base, and U-bar.

201-USS

Le plus petit modèle de la série verticale
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 125.0
Hauteur sous étrier (in) 0.62
Longueur Etrier (in) 1.02
Poids (lb) 1.54
Longueur Etrier (mm) 25.9
Poids (kg) 0.7
Effort de maintien maximum (N) 560.0
Hauteur sous étrier (mm) 15.7
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Pas recommandé
Application -Fermeture Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 100.0
Service environnement Normal
Ouverture poignée (+10°) 55.0
Product Type Serrages verticaux
Gammes de produits 201
Style de base de montage Base bridée
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Rondelle 102911
poignée Verticale
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
PublishedDate 1725393495000
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Type de produit Standard
Variation posage pièce Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Assemblage goupille 201943
Matériel standard Acier inoxydable
Style d'étrier Barre en U
Application -Travail du bois Excellent/High
Accessoires de produit
201943-M
Broche Inox T�te Hex -0
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top