Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

205203-M

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.39
Länge (in) 1.93
Gewinde (mm) M6
Sauger Breite (mm) 10
Länge (mm) 49
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Spannerzubehör
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ Andruckspindel
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 6015-M|6015-MR|95030|602-MM|425|435
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Back to Top