Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
205208-M
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
0.87
Sauger Breite (in)
0.31
Länge (mm)
22.0
Sauger Breite (mm)
8.0
Gewinde (mm)
M4 x 0.7
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie
205-U|205-UB|205-UL|205-UR|205-S|205-SB|205-SL|205-SR|6001-M|601-M
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Andruckspindel
PublishedDate
1691698652000
Back to Top