Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M-2 Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

205208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 0.87
Largeur capot (in) 0.31
Largeur capot (mm) 8.0
Filet (mm) M4 x 0.7
Longueur (mm) 22.0
Type de produit Clamp Accessories
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 205-U|205-UB|205-UL|205-UR|205-S|205-SB|205-SL|205-SR|6001-M|601-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
PublishedDate 1691698652000
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Back to Top