Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with flanged base and long solid bar.

207-L

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 500.0
Höhe unter Spannarm (in) 1.26
Gewicht (lb) 0.75
Spannarmlänge (in) 5.06
Höhe unter Spannarm (mm) 32.0
Gewicht (kg) 0.34
Maximale Haltekraft (N) 2220.0
Spannarmlänge (mm) 88.4
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Bediener Umgebung Normal
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produkt Typen Standard
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Spindelhalter 207105
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Handgriff Vertikal
Produktreihe 207
Standard-Material Stahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57.0
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99.0
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm lang
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1725480576000
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
207105-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207105
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top