Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with flanged base and long solid bar.

207-L

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.75
Effort de maintien (lbf) 500.0
Hauteur sous étrier (in) 1.26
Longueur Etrier (in) 5.06
Longueur Etrier (mm) 88.4
Poids (kg) 0.34
Effort de maintien maximum (N) 2220.0
Hauteur sous étrier (mm) 32.0
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99.0
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Application -Alimentaire Correct/Moyen
PublishedDate 1725480576000
Boulon 207105
Ouverture poignée (+10°) 57.0
Style de base de montage Base bridée
Matériel standard Acier
Style d'étrier Bras renforcé longue
Application -Fermeture Excellent/Haut
Gammes de produits 207
poignée Verticale
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Usinage Faible/Bas
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement Normal
Variation posage pièce Non
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Accessoires de produit
207105-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top