Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
207-LB
207-LB
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
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
0.75
Höhe unter Spannarm (in)
1.56
Spannarmlänge (in)
3.48
Haltekraft (lb)
500
Spannarmlänge (mm)
88.4
Höhe unter Spannarm (mm)
39.6
Maximale Haltekraft (N)
2220
Gewicht (kg)
0.34
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spindelhalter
207105
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm lang
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Produktreihe
207
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Standard
Standard-Material
Stahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Vertikal
Zusatzverriegelung
Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
PublishedDate
1725481400000
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Produktzubehör
207105-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207105
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top