Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
207-LB
207-LB
Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
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
Longueur Etrier (in)
3.48
Hauteur sous étrier (in)
1.56
Effort de maintien (lbf)
500
Poids (lb)
0.75
Effort de maintien maximum (N)
2220
Poids (kg)
0.34
Hauteur sous étrier (mm)
39.6
Longueur Etrier (mm)
88.4
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
57
poignée
Verticale
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style d'étrier
Bras renforcé longue
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
99
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
PublishedDate
1725481400000
Service environnement
Normal
Style de base de montage
Base droite
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Boulon
207105
Application -Travail du bois
Excellent/High
Gammes de produits
207
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Usinage
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
Accessoires de produit
207105-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top