Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with straight base, Toggle Lock Plus capability, and long solid bar.

207-LBR

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.99
Höhe unter Spannarm (in) 1.55
Spannarmlänge (in) 3.5
Haltekraft (lb) 500
Maximale Haltekraft (N) 2220
Höhe unter Spannarm (mm) 39.4
Gewicht (kg) 0.45
Spannarmlänge (mm) 88.9
PublishedDate 1725453907000
Produkt Typen Standard
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm lang
Produktreihe 207
Bediener Umgebung Normal
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Standard-Material Stahl
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57
Handgriff Vertikal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Spindelhalter 207105
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
207105-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207105
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top