Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with straight base, Toggle Lock Plus capability, and long solid bar.

207-LBR

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.99
Effort de maintien (lbf) 500
Hauteur sous étrier (in) 1.55
Longueur Etrier (in) 3.5
Hauteur sous étrier (mm) 39.4
Poids (kg) 0.45
Longueur Etrier (mm) 88.9
Effort de maintien maximum (N) 2220
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Travail du bois Excellent/High
Style d'étrier Bras renforcé longue
Toggle Lock plus Oui
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Base droite
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Usinage Faible/Bas
Boulon 207105
Variation posage pièce Non
poignée Verticale
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 207
Matériel standard Acier
Ouverture poignée (+10°) 57
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Type de produit Standard
Application -Assemblage Excellent/Haut
Service environnement Normal
PublishedDate 1725453907000
Application -Fermeture Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
207105-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top