Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
207-SF
207-SF
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
2.69
Gewicht (lb)
0.84
Spannarmlänge (in)
3.2
Haltekraft (lb)
500
Maximale Haltekraft (N)
2220
Höhe unter Spannarm (mm)
68.3
Gewicht (kg)
0.38
Spannarmlänge (mm)
81.3
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
PublishedDate
1725392952000
Basis Montage Ausführung
zwei Montagemöglichkeiten
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktreihe
207
Spindelhalter
207105
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Handgriff
Vertikal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
207105-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207105
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top