Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with solid bar and dual mount.

207-SF

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.2
Effort de maintien (lbf) 500
Hauteur sous étrier (in) 2.69
Poids (lb) 0.84
Longueur Etrier (mm) 81.3
Poids (kg) 0.38
Hauteur sous étrier (mm) 68.3
Effort de maintien maximum (N) 2220
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Application -Usinage Faible/Bas
PublishedDate 1725392952000
Style de base de montage Double
Style d'étrier Bras renforcé
poignée Verticale
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Boulon 207105
Type de produit Standard
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Service environnement Normal
Application -Fermeture Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Faible/Bas
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 207
Ouverture poignée (+10°) 57
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
207105-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top