Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with flanged base, T-handle, and U-bar.

207-TU

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.25
Spannarmlänge (in) 2.14
Haltekraft (lb) 375
Gewicht (lb) 0.73
Gewicht (kg) 0.33
Maximale Haltekraft (N) 1670
Spannarmlänge (mm) 54.4
Höhe unter Spannarm (mm) 31.8
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
PublishedDate 1725461804000
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Bediener Umgebung Normal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 57
Basis Montage Ausführung gerade
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 99
Handgriff T-Handgriff
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Standard-Material Stahl
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktreihe 207
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Flankenscheiben 507107
Produkt Typen Standard
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Spannarmausführung U-Spannarm
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top