Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with flanged base, T-handle, and U-bar.

207-TU

Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Longueur Etrier (in) 2.14
Poids (lb) 0.73
Effort de maintien (lbf) 375
Poids (kg) 0.33
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Longueur Etrier (mm) 54.4
Effort de maintien maximum (N) 1670
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°) 57
Application -Travail du bois Excellent/High
Type de produit Standard
Rondelle 507107
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Service environnement Normal
Style d'étrier Barre en U
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99
Variation posage pièce Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage Base droite
poignée Poignée en T
PublishedDate 1725461804000
Gammes de produits 207
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Accessoires de produit
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top