Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
207-USS
207-USS
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.85
Gewicht (lb)
0.71
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
450
Gewicht (kg)
0.32
Maximale Haltekraft (N)
2000
Spannarmlänge (mm)
72.4
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
207
Standard-Material
Edelstahl
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Flankenscheiben
507907
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Produkt Typen
Standard
Bediener Umgebung
Normal
Produktart
Vertikalspanner
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebsablauf
2
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff
Vertikal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Zusatzverriegelung
Nein
Produktzubehör
207943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top