Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
207-USS
207-USS
Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
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
Longueur Etrier (in)
2.85
Poids (lb)
0.71
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Effort de maintien (lbf)
450
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Longueur Etrier (mm)
72.4
Poids (kg)
0.32
Effort de maintien maximum (N)
2000
Cycle de travail
2
Variation posage pièce
Non
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
99
Application -Usinage
Faible/Bas
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
Product Type
Serrages verticaux
Type de produit
Standard
Style d'étrier
Barre en U
Ouverture poignée (+10°)
57
Matériel standard
Acier inoxydable
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
207
Style de base de montage
Base bridée
poignée
Verticale
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Service environnement
Normal
Application -Travail du bois
Excellent/High
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Rondelle
507907
Accessoires de produit
207943-M
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top