Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
207203-M
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.97
Sauger Breite (in)
0.51
Gewinde (mm)
M8
Länge (mm)
75.5
Sauger Breite (mm)
13
Wird verwendet bei Modell/Serie
603-M|603-MR|605-M|606-M|607-M|607-SQM|95040|6004-MM|6004-MMR
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Andruckspindel
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
Zubehör für Handspanner
Back to Top