Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

207203-M

Broche Tête Hex - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur capot (in) 0.51
Longueur (in) 2.97
Largeur capot (mm) 13
Longueur (mm) 75.5
Filet (mm) M8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Clamp Accessories
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Utilisé avec Modele/Gamme 603-M|603-MR|605-M|606-M|607-M|607-SQM|95040|6004-MM|6004-MMR
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale
Back to Top