Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
207943
207943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
5/16-18
Länge (in)
2.72
Sauger Breite (in)
0.5
Für Spindeldurchmesser (in)
5/16-18
Länge (mm)
69
Sauger Breite (mm)
127
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Wird verwendet bei Modell/Serie
603-SS|604-MM
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top