Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
207943
207943
Clamp Accessories
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pour diamètre de broche (in)
5/16-18
Largeur capot (in)
0.5
Longueur (in)
2.72
Filet (in)
5/16-18
Largeur capot (mm)
127
Longueur (mm)
69
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Utilisé avec Modele/Gamme
603-SS|604-MM
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type d'accessoires
Broche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type de produit
Clamp Accessories
Back to Top