Manuelle Kniehebelspanner
Vertical, stainless steel hold down clamp with U-bar and flanged base.

210-USS

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für mittelschwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 750
Höhe unter Spannarm (in) 1.69
Spannarmlänge (in) 3.62
Gewicht (lb) 1.3
Maximale Haltekraft (N) 3340
Höhe unter Spannarm (mm) 42.9
Spannarmlänge (mm) 91.9
Gewicht (kg) 0.59
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Edelstahl
Anwendung - Montage Sehr gut
Bediener Umgebung Normal
Produktreihe 210
Spindelzubehör 237943
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Verschliessen Gut
Produkt Typen Standard
Produktart Vertikalspanner
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Flankenscheiben 235906
Handgriff Vertikal
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Zusatzverriegelung Nein
PublishedDate 1725394292000
Anwendung - Schweissen Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 58
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 103
Spannarmausführung U-Spannarm
Produktzubehör
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
237943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top