Bride de Serrage Manuel
Vertical, stainless steel hold down clamp with U-bar and flanged base.

210-USS

Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.3
Effort de maintien (lbf) 750
Longueur Etrier (in) 3.62
Hauteur sous étrier (in) 1.69
Poids (kg) 0.59
Longueur Etrier (mm) 91.9
Hauteur sous étrier (mm) 42.9
Effort de maintien maximum (N) 3340
poignée Verticale
Style de base de montage Base bridée
Toggle Lock plus Non
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Assemblage goupille 237943
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 210
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style d'étrier Barre en U
Ouverture poignée (+10°) 58
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 103
PublishedDate 1725394292000
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Correct/Moyen
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier inoxydable
Rondelle 235906
Variation posage pièce Non
Type de produit Standard
Product Type Serrages verticaux
Service environnement Normal
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Accessoires de produit
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
237943-M
Broche Inox T�te Hex -4
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top