Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

237943-M

Clamp Accessories
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.75
Largeur capot (in) 0.56
Filet (mm) M10
Largeur capot (mm) 14.2
Longueur (mm) 69.9
Pour diamètre de broche (mm) M10
Utilisé avec Modele/Gamme 210-USS|210-S|237-USS|235-USS|309-USS
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type de produit Clamp Accessories
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top