Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

237943-M

Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 2.75
Sauger Breite (in) 0.56
Länge (mm) 69.9
Für Spindeldurchmesser (mm) M10
Gewinde (mm) M10
Sauger Breite (mm) 14.2
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 210-USS|210-S|237-USS|235-USS|309-USS
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produkt Typen Spannerzubehör
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Andruckspindel
Back to Top