Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
210203-M
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.67
Länge (in)
3.03
Sauger Breite (mm)
17
Gewinde (mm)
M10
Länge (mm)
77
Produkt Typen
Spannerzubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie
608-M|610-M|620-M|630-M|630-MR|624-MM
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
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Back to Top