Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

210203-M

Broche Tête Hex - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 3.03
Largeur capot (in) 0.67
Largeur capot (mm) 17
Filet (mm) M10
Longueur (mm) 77
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale
Type de produit Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme 608-M|610-M|620-M|630-M|630-MR|624-MM
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top