Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s CPI-DC-2525S-8 Series of straight brackets with swivel capability are designed to connect a 25 mm tube to a 25 mm tube.

210206

Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.63
Länge (in) 3.38
Gewinde (in) 3/8-16
Länge (mm) 85.9
Zölliges oder metrisches Produkt Imperial
Sauger Breite (mm) 16.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie 462
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1692792986000
Produkt Typen Spannerzubehör
Zubehör-Typ Andruckspindel
Back to Top