Bride de Serrage Manuel
Destaco’s CPI-DC-2525S-8 Series of straight brackets with swivel capability are designed to connect a 25 mm tube to a 25 mm tube.

210206

Broche pied rotatif - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Filet (in) 3/8-16
Largeur capot (in) 0.63
Longueur (in) 3.38
Imperial or Metric Product Imperial
Longueur (mm) 85.9
Largeur capot (mm) 16.0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires Broche de Pression à Pied Articulé
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 462
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Clamp Accessories
PublishedDate 1692792986000
Back to Top