Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
213208-M
213208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.39
Länge (in)
1.34
Sauger Breite (mm)
10.0
Länge (mm)
34.0
Gewinde (mm)
M5 x 0.8
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie
213-U|213-UB
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1691699067000
Back to Top