Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M-2 Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

213208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur capot (in) 0.39
Longueur (in) 1.34
Largeur capot (mm) 10.0
Filet (mm) M5 x 0.8
Longueur (mm) 34.0
Utilisé avec Modele/Gamme 213-U|213-UB
Type de produit Clamp Accessories
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1691699067000
Back to Top