Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
225208-M
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.09
Sauger Breite (in)
0.83
Sauger Breite (mm)
21.0
Gewinde (mm)
M8 x 1.25
Länge (mm)
53.0
PublishedDate
1691694533000
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Wird verwendet bei Modell/Serie
207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|207-UF|227-U|227-UB|225-U|225-UR|225-UB|817-UE
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
283-HTS_TARIFF_CODE
82057000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top