Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

225208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.09
Largeur capot (in) 0.83
Filet (mm) M8 x 1.25
Longueur (mm) 53.0
Largeur capot (mm) 21.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1691694533000
283-HTS_TARIFF_CODE 82057000
Type de produit Clamp Accessories
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|207-UF|227-U|227-UB|225-U|225-UR|225-UB|817-UE
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top