Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

240203-M

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.21
Sauger Breite (in) 0.67
Sauger Breite (mm) 17
Länge (mm) 107
Gewinde (mm) M10
Wird verwendet bei Modell/Serie 267-U|486
Produkt Typen Spannerzubehör
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ Andruckspindel
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Back to Top