Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

240203-M

Broche Tête Hex - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur capot (in) 0.67
Longueur (in) 4.21
Largeur capot (mm) 17
Filet (mm) M10
Longueur (mm) 107
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale
Utilisé avec Modele/Gamme 267-U|486
Type de produit Clamp Accessories
Back to Top