Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with hardened steel bushings, flanged base, and solid bar.

247-S

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 7.02
Gewicht (lb) 2.38
Höhe unter Spannarm (in) 1.98
Haltekraft (lb) 1000.0
Spannarmlänge (mm) 124.2
Maximale Haltekraft (N) 4400.0
Gewicht (kg) 1.08
Höhe unter Spannarm (mm) 50.3
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Handgriff Vertikal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produkt Typen Standard
Zusatzverriegelung Nein
Bediener Umgebung Normal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 67.0
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Spindelhalter 210114
Produktreihe 247/267
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Schweissen Gut
PublishedDate 1725461628000
Anwendung - Holzbearbeitung Fair/Medium
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 120.0
Produktzubehör
247110
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
247110-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top