Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with hardened steel bushings, flanged base, and solid bar.

247-S

Heavy duty vertical hold down clamp offers bar guide feature for lateral stability
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 7.02
Effort de maintien (lbf) 1000.0
Poids (lb) 2.38
Hauteur sous étrier (in) 1.98
Effort de maintien maximum (N) 4400.0
Poids (kg) 1.08
Longueur Etrier (mm) 124.2
Hauteur sous étrier (mm) 50.3
PublishedDate 1725461628000
Boulon 210114
Application -Alimentaire Pas recommandé
Gammes de produits 247/267
Style d'étrier Barre solide
Application -Fermeture Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Application -Travail du bois Fair/Medium
poignée Verticale
Style de base de montage Base bridée
Variation posage pièce Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 120.0
Application -Assemblage Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 67.0
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Usinage Faible/Bas
Service environnement Normal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
247110
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
247110-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top