Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

247208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.02
Sauger Breite (in) 1.18
Sauger Breite (mm) 30.0
Länge (mm) 102.0
Gewinde (mm) M12 x 1.75
Zubehör-Typ Andruckspindel
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für Handspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Spannerzubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 247-U|247-UB|245-U
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1691698515000
Back to Top