Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
247208-M
247208-M
Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur capot (in)
1.18
Longueur (in)
4.02
Largeur capot (mm)
30.0
Filet (mm)
M12 x 1.75
Longueur (mm)
102.0
Type d'accessoires
Broche avec embout de Pression de néoprène
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Clamp Accessories
PublishedDate
1691698515000
Utilisé avec Modele/Gamme
247-U|247-UB|245-U
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Back to Top