Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 301 Series pull action latch clamps feature fixed stop capability to automatically limit handle travel at various clamping positions.

301-SS

Ideal für den Einsatz zum Verschließen von Behältern. Handgriff wird über einen festen Anschlag fixiert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 3.97
Haltekraft (lb) 450.0
Gewicht (lb) 0.71
Maximale Haltekraft (N) 2000.0
Gewicht (kg) 0.32
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Verschlußspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
Standard-Material Edelstahl
Produktreihe 301/311
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 29:1
Verriegelungsplatte Keiner
PublishedDate 1675356009000
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktart Verschlußspanner
Back to Top