Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
301-SS
301-SS
Utilise pour retenir des couvercles. Possibilité de limiter la course de la poignée de manoeuvre
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
0.71
Sans aide à l'ouverture (in)
3.97
Effort de maintien (lbf)
450.0
Effort de maintien maximum (N)
2000.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
101.6
Poids (kg)
0.32
Sans aide à l'ouverture (mm)
101.6
Matériel standard
Acier inoxydable
Type de produit
Autres crochets de verrouillage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
301/311
Product Type
Serrages avec verrou additionnel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1675356009000
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Platine
Aucun
Style de base de montage
Flange
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Platine fournie
Non
Toggle Lock plus
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
29:1
Back to Top