Manuelle Kniehebelspanner
3031-R - Controlled Latch Clamp

3031-R

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Bügeleinstellung (in) 0.39
mit Öffnungshilfe (in) 0.50
Bügel Einstellung (in) 0.39
Gewicht (lb) 0.65
Haltekraft (lb) 200
Bügel Einstellung (mm) 10
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
Bügel Einstellbereich (mm) 10
Maximale Haltekraft (N) 900
Gewicht (kg) 0.3
Max. Haltekraft (N) 900
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktart Verschlußspanner
Produktreihe 3031/3051
Ersatzbügel 3031808
Bügel Verstellbereich 10
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Ja
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Back to Top