Bride de Serrage Manuel
3031-R - Controlled Latch Clamp

3031-R

Ce nouveau serrage offre un niveau de sécurité et d'utilisation introuvable dans d'autres serrages à bascule. Le mouvement innovant du crochet contrôlé permet un maniement rapide, sûr, à une main. La position décentrée du serrage n'est pas affectée par l'élévation du point de fermeture, rendant ce serrage facile à installer. Le crochet fileté M8 est facilement réglable et peut être remplacé avec des détails personnalisés. Parfait pour des fermetures, des moules ou un serrage de retenue.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Sans aide à l'ouverture (in) 0.50
Reglage crochet (in) 0.39
Poids (lb) 0.65
Effort de maintien (lbf) 200
Reglage Max du crochet (in) 0.39
Reglage crochet (mm) 10
Capcité Maxi de maintien (N) 900
Plage de reglage crochet (mm) 10
Poids (kg) 0.3
Effort de maintien maximum (N) 900
Sans aide à l'ouverture (mm) 12.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 12.7
Remplacement croché assemblé 3031808
Matériel standard Acier
Style de base de montage Flange
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 3031/3051
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Serrages de verrouillage contrôlées
Toggle Lock plus Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 12:1
Type de crochet Ergot en J ajustable
Plage de réglage crochet 10
Back to Top