Manuelle Kniehebelspanner
3031-RSS - Controlled Latch Clamp

3031-RSS

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 200
mit Öffnungshilfe (in) 0.50
Gewicht (lb) 0.65
Max. Bügeleinstellung (in) 0.39
Bügel Einstellung (in) 0.39
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
Maximale Haltekraft (N) 900
Bügel Einstellbereich (mm) 10
Max. Haltekraft (N) 900
mit Öffnungshilfe (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.3
Bügel Einstellung (mm) 10
Bügel Verstellbereich 10
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Edelstahl
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatzbügel 3031808
Produktart Verschlußspanner
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 3031/3051
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Back to Top