Bride de Serrage Manuel
3031-RSS - Controlled Latch Clamp

3031-RSS

Ce nouveau serrage offre un niveau de sécurité et d'utilisation introuvable dans d'autres serrages à bascule. Le mouvement innovant du crochet contrôlé permet un maniement rapide, sûr, à une main. La position décentrée du serrage n'est pas affectée par l'élévation du point de fermeture, rendant ce serrage facile à installer. Le crochet fileté M8 est facilement réglable et peut être remplacé avec des détails personnalisés. Parfait pour des fermetures, des moules ou un serrage de retenue.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage crochet (in) 0.39
Reglage Max du crochet (in) 0.39
Poids (lb) 0.65
Sans aide à l'ouverture (in) 0.50
Effort de maintien (lbf) 200
Capcité Maxi de maintien (N) 900
Reglage crochet (mm) 10
Plage de reglage crochet (mm) 10
Sans aide à l'ouverture (mm) 12.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 12.7
Effort de maintien maximum (N) 900
Poids (kg) 0.3
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 12:1
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Serrages de verrouillage contrôlées
Matériel standard Acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet Ergot en J ajustable
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Oui
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Remplacement croché assemblé 3031808
Plage de réglage crochet 10
Gammes de produits 3031/3051
Style de base de montage Flange
Back to Top