Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 3051-R Series pull action latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

3051-R

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 0.75
Max. Bügeleinstellung (in) 0.55
Haltekraft (lb) 1500
Gewicht (lb) 1.1
Bügel Einstellung (in) 0.55
Bügel Einstellung (mm) 14
Bügel Einstellbereich (mm) 14
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
Gewicht (kg) 0.5
Maximale Haltekraft (N) 6700
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
Ersatzbügel 3051208
Bügel Verstellbereich 14
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
Spannhaken Ausführung Spannhaken
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 3031/3051
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top