Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 3051-R Series pull action latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

3051-R

Ce nouveau serrage offre un niveau de sécurité et d'utilisation introuvable dans d'autres serrages à bascule. Le mouvement innovant du crochet contrôlé permet un maniement rapide, sûr, à une main. La position décentrée du serrage n'est pas affectée par l'élévation du point de fermeture, rendant ce serrage facile à installer. Le crochet fileté M8 est facilement réglable et peut être remplacé avec des détails personnalisés. Parfait pour des fermetures, des moules ou un serrage de retenue.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.1
Sans aide à l'ouverture (in) 0.75
Effort de maintien (lbf) 1500
Reglage crochet (in) 0.55
Reglage Max du crochet (in) 0.55
Reglage crochet (mm) 14
Effort de maintien maximum (N) 6700
Sans aide à l'ouverture (mm) 19.1
Plage de reglage crochet (mm) 14
Sans aide à l'ouverture (mm) 19.1
Poids (kg) 0.5
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 12:1
Type de crochet Ergot en J ajustable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 3031/3051
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Serrages de verrouillage contrôlées
Remplacement croché assemblé 3051208
Style de base de montage Flange
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet 14
Back to Top