Manuelle Kniehebelspanner
3051-SS - Controlled Latch Clamp

3051-SS

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 0.75
Bügel Einstellung (in) 0.55
Max. Bügeleinstellung (in) 0.55
Haltekraft (lb) 1500
Gewicht (lb) 1.1
Maximale Haltekraft (N) 6700
Gewicht (kg) 0.5
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
Bügel Einstellung (mm) 14
Bügel Einstellbereich (mm) 14
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Produktreihe 3031/3051
Zusatzverriegelung Nein
Bügel Verstellbereich 14
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Edelstahl
Ersatzbügel 3051808
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktart Verschlußspanner
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Back to Top