Bride de Serrage Manuel
3051-SS - Controlled Latch Clamp

3051-SS

Ce nouveau serrage offre un niveau de sécurité et d'utilisation introuvable dans d'autres serrages à bascule. Le mouvement innovant du crochet contrôlé permet un maniement rapide, sûr, à une main. La position décentrée du serrage n'est pas affectée par l'élévation du point de fermeture, rendant ce serrage facile à installer. Le crochet fileté M8 est facilement réglable et peut être remplacé avec des détails personnalisés. Parfait pour des fermetures, des moules ou un serrage de retenue.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.1
Sans aide à l'ouverture (in) 0.75
Effort de maintien (lbf) 1500
Reglage Max du crochet (in) 0.55
Reglage crochet (in) 0.55
Effort de maintien maximum (N) 6700
Plage de reglage crochet (mm) 14
Sans aide à l'ouverture (mm) 19.1
Poids (kg) 0.5
Sans aide à l'ouverture (mm) 19.1
Reglage crochet (mm) 14
Remplacement croché assemblé 3051808
Plage de réglage crochet 14
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 3031/3051
Toggle Lock plus Non
Type de crochet Ergot en J ajustable
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 12:1
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Matériel standard Acier inoxydable
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Serrages de verrouillage contrôlées
Back to Top